HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado. En el tornillo de sujeción sobresaliente se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.A petición:Modelos especiales y anillos distanciadores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0341_E Perno de bloqueo, forma E 147 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3L4HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0341.1903EAceroEndurecido3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 A petición
K0341.1004EAceroEndurecido4M8x1M3321567134101612  A petición
K0341.1105EAceroEndurecido5M10x1M4371778155131,3512  A petición
K0341.1206EAceroEndurecido6M12x1,5M6422088176141,8614  A petición
K0341.1308EAceroEndurecido8M16x1,5M856261012238192,31535  A petición
K0341.1410EAceroEndurecido10M20x1,5M8622812122510222,81534 A petición
K0341.1412EAceroEndurecido12M20x1,5M8662814122512222,81539 A petición
K0341.1516EAceroEndurecido16M24x2M10803218142816273,22046 A petición
K0341.01903EAcero inoxidableEndurecido3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 A petición
K0341.01004EAcero inoxidableEndurecido4M8x1M3321567134101612  A petición
K0341.01105EAcero inoxidableEndurecido5M10x1M4371778155131,3512  A petición
K0341.01206EAcero inoxidableEndurecido6M12x1,5M6422088176141,8614  A petición
K0341.01308EAcero inoxidableEndurecido8M16x1,5M856261012238192,31535  A petición
K0341.01410EAcero inoxidableEndurecido10M20x1,5M8622812122510222,81534 A petición
K0341.01412EAcero inoxidableEndurecido12M20x1,5M8662814122512222,81539 A petición
K0341.01516EAcero inoxidableEndurecido16M24x2M10803218142816273,22046 A petición
K0341.11903EAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 A petición
K0341.11004EAcero inoxidableNo endurecido4M8x1M3321567134101612  A petición
K0341.11105EAcero inoxidableNo endurecido5M10x1M4371778155131,3512  A petición
K0341.11206EAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,5M6422088176141,8614  A petición
K0341.11308EAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,5M856261012238192,31535  A petición
K0341.11410EAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,5M8622812122510222,81534 A petición
K0341.11412EAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,5M8662814122512222,81539 A petición
K0341.11516EAcero inoxidableNo endurecido16M24x2M10803218142816273,22046 A petición

Otros artículos de esta categoría