HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado.
En el tornillo de sujeción sobresaliente se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0345_J Perno de bloqueo sin collar, forma J 140 kB

Planos

Perno de bloqueo sin collar, forma J

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0345.1903JAceroEndurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  A petición
K0345.1004JAceroEndurecido4M8x1M33221741612K0344.90  A petición
K0345.1105JAceroEndurecido5M10x1M43724851,3512K0344.91  A petición
K0345.1206JAceroEndurecido6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  A petición
K0345.1308JAceroEndurecido8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  A petición
K0345.1410JAceroEndurecido10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  A petición
K0345.1412JAceroEndurecido12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  A petición
K0345.1516JAceroEndurecido16M24x2M10805014163,22046K0344.95  A petición
K0345.01903JAcero inoxidableEndurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  A petición
K0345.01004JAcero inoxidableEndurecido4M8x1M33221741612K0344.90  A petición
K0345.01105JAcero inoxidableEndurecido5M10x1M43724851,3512K0344.91  A petición
K0345.01206JAcero inoxidableEndurecido6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  A petición
K0345.01308JAcero inoxidableEndurecido8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  A petición
K0345.01410JAcero inoxidableEndurecido10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  A petición
K0345.01412JAcero inoxidableEndurecido12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  A petición
K0345.01516JAcero inoxidableEndurecido16M24x2M10805014163,22046K0344.95  A petición
K0345.11903JAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  A petición
K0345.11004JAcero inoxidableNo endurecido4M8x1M33221741612K0344.90  A petición
K0345.11105JAcero inoxidableNo endurecido5M10x1M43724851,3512K0344.91  A petición
K0345.11206JAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  A petición
K0345.11308JAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  A petición
K0345.11410JAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  A petición
K0345.11412JAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  A petición
K0345.11516JAcero inoxidableNo endurecido16M24x2M10805014163,22046K0344.95  A petición

Otros artículos de esta categoría