- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0346Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.0403 soldable.
Clavija de bloqueo con clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma M. Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:Forma L: sin ranura de bloqueo Forma M: con ranura de bloqueo DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | Carrera S | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0346.1004 | L | acero | endurecido | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | A petición | | K0346.1105 | L | acero | endurecido | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0346.1206 | L | acero | endurecido | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0346.1308 | L | acero | endurecido | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0346.1410 | L | acero | endurecido | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0346.01004 | L | acero inoxidable | endurecido | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | A petición | | K0346.01105 | L | acero inoxidable | endurecido | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0346.01206 | L | acero inoxidable | endurecido | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0346.01308 | L | acero inoxidable | endurecido | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0346.01410 | L | acero inoxidable | endurecido | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0346.11004 | L | acero inoxidable | no endurecido | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | A petición | | K0346.11105 | L | acero inoxidable | no endurecido | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0346.11206 | L | acero inoxidable | no endurecido | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0346.11308 | L | acero inoxidable | no endurecido | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0346.11410 | L | acero inoxidable | no endurecido | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | Carrera S | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0346.2004 | M | acero | endurecido | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | A petición | | K0346.2105 | M | acero | endurecido | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0346.2206 | M | acero | endurecido | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0346.2308 | M | acero | endurecido | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0346.2410 | M | acero | endurecido | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0346.02004 | M | acero inoxidable | endurecido | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | A petición | | K0346.02105 | M | acero inoxidable | endurecido | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0346.02206 | M | acero inoxidable | endurecido | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0346.02308 | M | acero inoxidable | endurecido | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0346.02410 | M | acero inoxidable | endurecido | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0346.12004 | M | acero inoxidable | no endurecido | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | A petición | | K0346.12105 | M | acero inoxidable | no endurecido | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0346.12206 | M | acero inoxidable | no endurecido | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0346.12308 | M | acero inoxidable | no endurecido | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0346.12410 | M | acero inoxidable | no endurecido | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|