HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0631 Pernos de bloqueo versión corta 196 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo versión corta

Perno de bloqueo, versión corta, forma A

Más información

Planos

Perno de bloqueo, versión corta, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaFormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.590384AceroEndurecidoA3M6x0,751425,565-80,8410 A petición
K0631.500484AceroEndurecidoA4M8x11829,566-101412 A petición
K0631.510584AceroEndurecidoA5M10x12134,587-131,3512 A petición
K0631.520684AceroEndurecidoA6M12x1,52541,7108-141,8614 A petición
K0631.530884AceroEndurecidoA8M16x1,533541210-192,31428 A petición
K0631.541084AceroEndurecidoA10M20x1,533611512-222,81532 A petición
K0631.1590384Acero inoxidableNo endurecidoA3M6x0,751425,565-80,8410 A petición
K0631.1500484Acero inoxidableNo endurecidoA4M8x11829,566-101412 A petición
K0631.1510584Acero inoxidableNo endurecidoA5M10x12134,587-131,3512 A petición
K0631.1520684Acero inoxidableNo endurecidoA6M12x1,52541,7108-141,8614 A petición
K0631.1530884Acero inoxidableNo endurecidoA8M16x1,533541210-192,31428 A petición
K0631.1541084Acero inoxidableNo endurecidoA10M20x1,533611512-222,81532 A petición

Perno de bloqueo, versión corta, forma B

Más información

Planos

Perno de bloqueo, versión corta, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.690384AceroEndurecidoB3M6x0,751425,565-8100,8410 A petición
K0631.600484AceroEndurecidoB4M8x11829,566-10131412 A petición
K0631.610584AceroEndurecidoB5M10x12134,587-13171,3512 A petición
K0631.620684AceroEndurecidoB6M12x1,52541,7108-14191,8614 A petición
K0631.630884AceroEndurecidoB8M16x1,533541210-19242,31428 A petición
K0631.641084AceroEndurecidoB10M20x1,533611512-22302,81532 A petición
K0631.1690384Acero inoxidableNo endurecidoB3M6x0,751425,565-8100,8410 A petición
K0631.1600484Acero inoxidableNo endurecidoB4M8x11829,566-10131412 A petición
K0631.1610584Acero inoxidableNo endurecidoB5M10x12134,587-13171,3512 A petición
K0631.1620684Acero inoxidableNo endurecidoB6M12x1,52541,7108-14191,8614 A petición
K0631.1630884Acero inoxidableNo endurecidoB8M16x1,533541210-19242,31428 A petición
K0631.1641084Acero inoxidableNo endurecidoB10M20x1,533611512-22302,81532 A petición

Perno de bloqueo, versión corta, forma C

Más información

Planos

Perno de bloqueo, versión corta, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaFormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.790384AceroEndurecidoC3M6x0,751425,565-80,8410 A petición
K0631.700484AceroEndurecidoC4M8x11829,566-101412 A petición
K0631.710584AceroEndurecidoC5M10x12134,587-131,3512 A petición
K0631.720684AceroEndurecidoC6M12x1,52541,7108-141,8614 A petición
K0631.730884AceroEndurecidoC8M16x1,533541210-192,31428 A petición
K0631.741084AceroEndurecidoC10M20x1,533611512-222,81532 A petición
K0631.1790384Acero inoxidableNo endurecidoC3M6x0,751425,565-80,8410 A petición
K0631.1700484Acero inoxidableNo endurecidoC4M8x11829,566-101412 A petición
K0631.1710584Acero inoxidableNo endurecidoC5M10x12134,587-131,3512 A petición
K0631.1720684Acero inoxidableNo endurecidoC6M12x1,52541,7108-141,8614 A petición
K0631.1730884Acero inoxidableNo endurecidoC8M16x1,533541210-192,31428 A petición
K0631.1741084Acero inoxidableNo endurecidoC10M20x1,533611512-222,81532 A petición

Perno de bloqueo, versión corta, forma D

Más información

Planos

Perno de bloqueo, versión corta, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.890384AceroEndurecidoD3M6x0,751425,565-8100,8410 A petición
K0631.800484AceroEndurecidoD4M8x11829,566-10131412 A petición
K0631.810584AceroEndurecidoD5M10x12134,587-13171,3512 A petición
K0631.820684AceroEndurecidoD6M12x1,52541,7108-14191,8614 A petición
K0631.830884AceroEndurecidoD8M16x1,533541210-19242,31428 A petición
K0631.841084AceroEndurecidoD10M20x1,533611512-22302,81532 A petición
K0631.1890384Acero inoxidableNo endurecidoD3M6x0,751425,565-8100,8410 A petición
K0631.1800484Acero inoxidableNo endurecidoD4M8x11829,566-10131412 A petición
K0631.1810584Acero inoxidableNo endurecidoD5M10x12134,587-13171,3512 A petición
K0631.1820684Acero inoxidableNo endurecidoD6M12x1,52541,7108-14191,8614 A petición
K0631.1830884Acero inoxidableNo endurecidoD8M16x1,533541210-19242,31428 A petición
K0631.1841084Acero inoxidableNo endurecidoD10M20x1,533611512-22302,81532 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33