HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0631_D Perno de bloqueo, versión corta, forma D 165 kB

Planos

Perno de bloqueo, versión corta, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.890384AceroEndurecidoD3M6x0,751425,565-8100,8410 A petición
K0631.800484AceroEndurecidoD4M8x11829,566-10131412 A petición
K0631.810584AceroEndurecidoD5M10x12134,587-13171,3512 A petición
K0631.820684AceroEndurecidoD6M12x1,52541,7108-14191,8614 A petición
K0631.830884AceroEndurecidoD8M16x1,533541210-19242,31428 A petición
K0631.841084AceroEndurecidoD10M20x1,533611512-22302,81532 A petición
K0631.1890384Acero inoxidableNo endurecidoD3M6x0,751425,565-8100,8410 A petición
K0631.1800484Acero inoxidableNo endurecidoD4M8x11829,566-10131412 A petición
K0631.1810584Acero inoxidableNo endurecidoD5M10x12134,587-13171,3512 A petición
K0631.1820684Acero inoxidableNo endurecidoD6M12x1,52541,7108-14191,8614 A petición
K0631.1830884Acero inoxidableNo endurecidoD8M16x1,533541210-19242,31428 A petición
K0631.1841084Acero inoxidableNo endurecidoD10M20x1,533611512-22302,81532 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33