Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Las piezas de retención sirven como ayuda de montaje para pasadores de bloqueo y amplían su área de aplicación. También se pueden utilizar para pernos de bloqueo.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Perforación de fijación paralela al pasador de bloqueo
Forma B: Perforación de fijación perpendicular al pasador de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0638 Piezas de retención 194 kB

Planos (vista completa)

Piezas de retención

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3D4KL1L3SCADAcc.PrecioPedir
K0638.112AM12365,51024251012 A petición
K0638.1121AM12x1,5365,51024251012 A petición
K0638.116AM16465,51032331315 A petición
K0638.1161AM16x1,5465,51032331315 A petición
K0638.120AM20465,51032331315 A petición
K0638.1201AM20x1,5465,51032331315 A petición
K0638.212BM12365,51024251012 A petición
K0638.2121BM12x1,5365,51024251012 A petición
K0638.216BM16465,51032331315 A petición
K0638.2161BM16x1,5465,51032331315 A petición
K0638.220BM20465,51032331315 A petición
K0638.2201BM20x1,5465,51032331315 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33