Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pestillo de acero inoxidable 1.4308.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.
Manguito de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Indicación sobre el dibujo:
Forma E: Empuñadura sin recubrimiento, manguito liso
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0640 Pasadores de bloqueo de acero inoxidable 202 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1LL1BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0640.1080410E41038259361814 A petición
K0640.1080510E51038259361,3814 A petición
K0640.1080610E61038259361,8814 A petición
K0640.1080512E51246,83010,83,681,3815 A petición
K0640.1080612E61246,83010,83,681,8815 A petición
K0640.1080812E81246,83010,83,682,3815 A petición
K0640.1080616E61660,44014,44,8101,81535 A petición
K0640.1080816E81660,44014,44,8102,31535 A petición
K0640.1081016E101660,44014,44,8102,81535 A petición
K0640.1080820E8207050186122,32060 A petición
K0640.1081020E10207050186122,82060 A petición
K0640.1081220E122070501861232060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33