Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4034.Versión:Versión de acero:
Bruñido, endurecido y pulido
Versión de acero inoxidable:
Acabado natural, endurecido y pulido
Indicación:Casquillo adecuado para perno de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cónica K0736.Montaje:Para aumentar la precisión de la coaxialidad, los soportes del casquillo y del perno de bloqueo de alta calidad se pueden fabricar de forma conjunta.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0736 Casquillos cónicos 133 kB

Planos

Casquillos cónicos

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1LCADAcc.PrecioPedir
K0736.9105acero586 A petición
K0736.9106acero6107 A petición
K0736.9108acero813,59,5 A petición
K0736.9110acero101711,5 A petición
K0736.91005acero inoxidable586 A petición
K0736.91006acero inoxidable6107 A petición
K0736.91008acero inoxidable813,59,5 A petición
K0736.91010acero inoxidable101711,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33