HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Este artículo es una alternativa económica para los pernos de bloqueo existentes. Es adecuado para aplicaciones con escasa precisión.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición:Modelos especiales y roscas finasCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0747 Pernos de bloqueo 166 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo

Perno de bloqueo, forma D

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0747.04903060DAcero3M61431,5125103,56100,84102 A petición
K0747.04004060DAcero4M6143615613461016122 A petición
K0747.04105080DAcero5M814401771558131,36127 A petición
K0747.04206100DAcero6M101847,520817610171,881515 A petición
K0747.04308120DAcero8M122561,7261023812192,381920 A petición
K0747.14903060DAcero inoxidable3M61431,5125103,56100,84102 A petición
K0747.14004060DAcero inoxidable4M6143615613461016122 A petición
K0747.14105080DAcero inoxidable5M814401771558131,36127 A petición
K0747.14206100DAcero inoxidable6M101847,520817610171,881515 A petición
K0747.14308120DAcero inoxidable8M122561,7261023812192,381920 A petición

Perno de bloqueo, forma A

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0747.01903060AAcero3M61431,5125103,560,84102 A petición
K0747.01004060AAcero4M61436156134616122 A petición
K0747.01105080AAcero5M8144017715581,36127 A petición
K0747.01206100AAcero6M101847,5208176101,881515 A petición
K0747.01308120AAcero8M122561,72610238122,381920 A petición
K0747.11903060AAcero inoxidable3M61431,5125103,560,84102 A petición
K0747.11004060AAcero inoxidable4M61436156134616122 A petición
K0747.11105080AAcero inoxidable5M8144017715581,36127 A petición
K0747.11206100AAcero inoxidable6M101847,5208176101,881515 A petición
K0747.11308120AAcero inoxidable8M122561,72610238122,381920 A petición

Perno de bloqueo, forma B

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0747.02903060BAcero3M61431,5125103,56100,84102 A petición
K0747.02004060BAcero4M6143615613461016122 A petición
K0747.02105080BAcero5M814401771558131,36127 A petición
K0747.02206100BAcero6M101847,520817610171,881515 A petición
K0747.02308120BAcero8M122561,7261023812192,381920 A petición
K0747.12903060BAcero inoxidable3M61431,5125103,56100,84102 A petición
K0747.12004060BAcero inoxidable4M6143615613461016122 A petición
K0747.12105080BAcero inoxidable5M814401771558131,36127 A petición
K0747.12206100BAcero inoxidable6M101847,520817610171,881515 A petición
K0747.12308120BAcero inoxidable8M122561,7261023812192,381920 A petición

Perno de bloqueo, forma C

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0747.03903060CAcero3M61431,5125103,560,84102 A petición
K0747.03004060CAcero4M61436156134616122 A petición
K0747.03105080CAcero5M8144017715581,36127 A petición
K0747.03206100CAcero6M101847,5208176101,881515 A petición
K0747.03308120CAcero8M122561,72610238122,381920 A petición
K0747.13903060CAcero inoxidable3M61431,5125103,560,84102 A petición
K0747.13004060CAcero inoxidable4M61436156134616122 A petición
K0747.13105080CAcero inoxidable5M8144017715581,36127 A petición
K0747.13206100CAcero inoxidable6M101847,5208176101,881515 A petición
K0747.13308120CAcero inoxidable8M122561,72610238122,381920 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33