HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Este artículo es una alternativa económica para los pernos de bloqueo existentes. Es adecuado para aplicaciones con escasa precisión.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición:Modelos especiales y roscas finasCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0747_D Perno de bloqueo, forma D 178 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0747.04903060DAcero3M61431,5125103,56100,84102 A petición
K0747.04004060DAcero4M6143615613461016122 A petición
K0747.04105080DAcero5M814401771558131,36127 A petición
K0747.04206100DAcero6M101847,520817610171,881515 A petición
K0747.04308120DAcero8M122561,7261023812192,381920 A petición
K0747.14903060DAcero inoxidable3M61431,5125103,56100,84102 A petición
K0747.14004060DAcero inoxidable4M6143615613461016122 A petición
K0747.14105080DAcero inoxidable5M814401771558131,36127 A petición
K0747.14206100DAcero inoxidable6M101847,520817610171,881515 A petición
K0747.14308120DAcero inoxidable8M122561,7261023812192,381920 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33