HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Este artículo es una alternativa económica para los pernos de bloqueo existentes. Es adecuado para aplicaciones con escasa precisión.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0748_A Perno de bloqueo, versión corta, forma A 133 kB

Planos

Perno de bloqueo, versión corta, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0748.01903060AAcero3M61425,5653,580,83,582 A petición
K0748.01004080AAcero4M81829,56641013,592 A petición
K0748.01105100AAcero5M102134,5875131,36127 A petición
K0748.01206120AAcero6M122541,71086141,861215 A petición
K0748.01308160AAcero8M16335412108192,361320 A petición
K0748.11903060AAcero inoxidable3M61425,5653,580,83,582 A petición
K0748.11004080AAcero inoxidable4M81829,56641013,592 A petición
K0748.11105100AAcero inoxidable5M102134,5875131,36127 A petición
K0748.11206120AAcero inoxidable6M122541,71086141,861215 A petición
K0748.11308160AAcero inoxidable8M16335412108192,361320 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33