HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma A
K0790_A

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0790_A Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante, forma A 149 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3LL1L2SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0790.001205010A11,555,510105,92511515  A petición
K0790.001205015A11,555,510155,92511515  A petición
K0790.001205020A11,555,510205,92511515  A petición
K0790.001205025A11,555,510255,92511515  A petición
K0790.001205030A11,555,510305,92511515  A petición
K0790.001206010A11,566,8510106,82511622  A petición
K0790.001206015A11,566,8510156,82511622  A petición
K0790.001206020A11,566,8510206,82511622  A petición
K0790.001206025A11,566,8510256,82511622  A petición
K0790.001206030A11,566,8510306,82511622  A petición
K0790.001206035A11,566,8510356,82511622  A petición
K0790.001206040A11,566,8510406,82511622  A petición
K0790.001206045A11,566,8510456,82511622  A petición
K0790.001206050A11,566,8510506,82511622  A petición
K0790.001508020A15,589,513,5207,83315838  A petición
K0790.001508025A15,589,513,5257,83315838  A petición
K0790.001508030A15,589,513,5307,83315838  A petición
K0790.001508035A15,589,513,5357,83315838  A petición
K0790.001508040A15,589,513,5407,83315838  A petición
K0790.001508045A15,589,513,5457,83315838  A petición
K0790.001508050A15,589,513,5507,83315838  A petición
K0790.001510020A15,5101213,5208,933151060  A petición
K0790.001510025A15,5101213,5258,933151060  A petición
K0790.001510030A15,5101213,5308,933151060  A petición
K0790.001510035A15,5101213,5358,933151060  A petición
K0790.001510040A15,5101213,5408,933151060  A petición
K0790.001510045A15,5101213,5458,933151060  A petición
K0790.001510050A15,5101213,5508,933151060  A petición
K0790.001510060A15,5101213,5608,933151060  A petición
K0790.002112025A221214,520259,939,5211286  A petición
K0790.002112030A221214,520309,939,5211286  A petición
K0790.002112035A221214,520359,939,5211286  A petición
K0790.002112040A221214,520409,939,5211286  A petición
K0790.002112045A221214,520459,939,5211286  A petición
K0790.002112050A221214,520509,939,5211286  A petición
K0790.002112060A221214,520609,939,5211286  A petición
K0790.002112070A221214,520709,939,5211286  A petición
K0790.002112080A221214,520809,939,5211286  A petición
K0790.002116030A221619203013,139,52116153  A petición
K0790.002116035A221619203513,139,52116153  A petición
K0790.002116040A221619204013,139,52116153  A petición
K0790.002116045A221619204513,139,52116153  A petición
K0790.002116050A221619205013,139,52116153  A petición
K0790.002116060A221619206013,139,52116153  A petición
K0790.002116070A221619207013,139,52116153  A petición
K0790.002116080A221619208013,139,52116153  A petición