Grupos de mercancía
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola
K1065

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero niquelado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Dimensiones de instalación de forma A:
Fijación con tuerca, grosores de 10 mm máx.
Dimensiones de instalación de forma B:
Fijación atornillada, grosores de placa > 10 mm o en agujero ciego.
A petición:Tuerca adecuada (K0700) y herramienta de montaje (K0317).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1065 Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 333 kB
 Indicación técnica 118 kB

Planos

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

DD1MHD2D3CADAcc.PrecioPedir
K1065.6acero616M12x1,5151613 A petición
K1065.10acero1020M16x1,5172017 A petición
K1065.61acero inoxidable616M12x1,5151613 A petición
K1065.101acero inoxidable1020M16x1,5172017 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33