HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Seguro roscado de poliamida azul.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Este artículo es una alternativa económica para los pernos de bloqueo existentes. Es adecuado para aplicaciones con escasa precisión.
La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
El seguro roscado es un recubrimiento de poliamida de sujeción que se aplica específicamente (mancha). Los pares de torsión de atornillamiento y destornillamiento son valores de referencia.
A petición:Modelos especiales y roscas finasCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1098_AP Pernos de bloqueo con seguro roscado, forma AP 179 kB

Planos

Pernos de bloqueo con seguro roscado, forma AP

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1098.091903060AceroAP3M61431,5125103,560,8410 A petición
K1098.091004060AceroAP4M6143615613461612 A petición
K1098.091105080AceroAP5M8144017715581,3612 A petición
K1098.091206100AceroAP6M101847,5208176101,8815 A petición
K1098.091308120AceroAP8M122561,72610238122,3819 A petición
K1098.191903060Acero inoxidableAP3M61431,5125103,560,8410 A petición
K1098.191004060Acero inoxidableAP4M6143615613461612 A petición
K1098.191105080Acero inoxidableAP5M8144017715581,3612 A petición
K1098.191206100Acero inoxidableAP6M101847,5208176101,8815 A petición
K1098.191308120Acero inoxidableAP8M122561,72610238122,3819 A petición

Otros artículos de esta categoría