K1285Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir en momentos determinados. Al girar el pasador en 180º, la clavija se retrae. Una muesca de cerrojo mantiene el pasador en esta posición. Un tope de 180° evita que la muesca de cerrojo salte, impidiendo así también que se salga de nuevo la clavija de bloqueo. Al seleccionar el lado de tope se define la dirección de giro del pestillo.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Empuñadura sin recubrimiento, sin tuerca Forma B: Empuñadura sin recubrimiento con tuerca
1) Tope a la izquierda 2) Tope a la derecha Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1285.1040410 | A | a la izquierda | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.1040510 | A | a la izquierda | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.1040610 | A | a la izquierda | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.1040512 | A | a la izquierda | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.1040612 | A | a la izquierda | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.1040812 | A | a la izquierda | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.1040616 | A | a la izquierda | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.1040816 | A | a la izquierda | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.1041016 | A | a la izquierda | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.10408201 | A | a la izquierda | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.10410201 | A | a la izquierda | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.10412201 | A | a la izquierda | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.2040410 | A | a la derecha | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.2040510 | A | a la derecha | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.2040610 | A | a la derecha | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.2040512 | A | a la derecha | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.2040612 | A | a la derecha | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.2040812 | A | a la derecha | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.2040616 | A | a la derecha | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.2040816 | A | a la derecha | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.2041016 | A | a la derecha | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.20408201 | A | a la derecha | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.20410201 | A | a la derecha | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.20412201 | A | a la derecha | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1285.1050410 | B | a la izquierda | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.1050510 | B | a la izquierda | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.1050610 | B | a la izquierda | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.1050512 | B | a la izquierda | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.1050612 | B | a la izquierda | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.1050812 | B | a la izquierda | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.1050616 | B | a la izquierda | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.1050816 | B | a la izquierda | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.1051016 | B | a la izquierda | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.10508201 | B | a la izquierda | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.10510201 | B | a la izquierda | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.10512201 | B | a la izquierda | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.2050410 | B | a la derecha | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.2050510 | B | a la derecha | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.2050610 | B | a la derecha | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | A petición | | K1285.2050512 | B | a la derecha | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.2050612 | B | a la derecha | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.2050812 | B | a la derecha | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | A petición | | K1285.2050616 | B | a la derecha | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.2050816 | B | a la derecha | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.2051016 | B | a la derecha | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | A petición | | K1285.20508201 | B | a la derecha | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.20510201 | B | a la derecha | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | A petición | | K1285.20512201 | B | a la derecha | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|