HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0637_B Pasador de bloqueo de acero inoxidable, forma B 215 kB

Planos

Pasador de bloqueo de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0637.1050410B4M1010382520936171814 A petición
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 A petición
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 A petición
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 A petición
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 A petición
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 A petición
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 A petición
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 A petición
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 A petición
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 A petición
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 A petición
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 A petición
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 A petición
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 A petición
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 A petición
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 A petición
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 A petición
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 A petición
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 A petición
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 A petición
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 A petición
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 A petición
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 A petición
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 A petición

Otros artículos de esta categoría