Grupos de mercancía
Pestillo con muelle de retroceso de acero o latón pestillo hacia arriba o hacia abajo
K1668

Pestillo con muelle de retroceso de acero o latón pestillo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o latón.Versión:Acero galvanizado.
Latón cromado.
Indicación:Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos biselados hacia arriba o hacia abajo. La superficie biselada permite cerrar o abrir la aplicación sin accionar el pestillo. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.Modo de accionamiento:Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta por el bisel.Accesorios:Placa de bloqueo de acero o latón K1669.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1668 Pestillo con muelle de retroceso de acero o latón pestillo hacia arriba o hacia abajo 167 kB

Planos

Pestillo con muelle de retroceso de acero o latón pestillo hacia arriba o hacia abajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
BB1B2CD

HH1LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1668.036350Apestillo hacia arribaacerocincado352381,23,519836,51113,5 A petición
K1668.056500Apestillo hacia arribaacerocincado5034121,54,829,512561619 A petición
K1668.073700Apestillo hacia arribaacerocincado704516273816732228 A petición
K1668.136350Bpestillo hacia abajoacerocincado352381,23,519836,51113,5 A petición
K1668.156500Bpestillo hacia abajoacerocincado5034121,54,829,512561619 A petición
K1668.173700Bpestillo hacia abajoacerocincado704516273816732228 A petición
K1668.036351Apestillo hacia arribalatóncromado352381,23,519836,51113,5 A petición
K1668.056501Apestillo hacia arribalatóncromado5034121,54,829,512561619 A petición
K1668.073701Apestillo hacia arribalatóncromado704516273816732228 A petición
K1668.136351Bpestillo hacia abajolatóncromado352381,23,519836,51113,5 A petición
K1668.156501Bpestillo hacia abajolatóncromado5034121,54,829,512561619 A petición
K1668.173701Bpestillo hacia abajolatóncromado704516273816732228 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33