- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1669Placas de bloqueo de acero o latón para pestillo con muelle de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o latón.Versión:Acero galvanizado. Latón cromado.Indicación:Las placas de bloqueo se pueden atornillar sencillamente a la aplicación.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | B | B1 | B2 | C | D | H | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1669.11350 | acero | cincado | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | A petición | | K1669.16500 | acero | cincado | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | A petición | | K1669.22680 | acero | cincado | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | A petición | | K1669.11351 | latón | cromado | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | A petición | | K1669.16501 | latón | cromado | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | A petición | | K1669.22651 | latón | cromado | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|