- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1124Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clavija de bloqueo 1.0718.
Casquillo roscado 1.0718.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Empuñadura en T de termoplástico, gris antracita o rojo tráfico RAL3020.Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida. Casquillo roscado bruñido.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural. Casquillo roscado de acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Las empuñaduras en T ergonómicas permiten un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin contratuerca Forma B: con contratuerca DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en T de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Color del componente | Forma | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1124.5206 | acero | gris antracita RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1124.5308 | acero | gris antracita RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1124.5410 | acero | gris antracita RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K1124.520684 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1124.530884 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1124.541084 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K1124.05206 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1124.05308 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1124.05410 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K1124.0520684 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1124.0530884 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1124.0541084 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en T de plástico y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Color del componente | Forma | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1124.6206 | acero | gris antracita RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1124.6308 | acero | gris antracita RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1124.6410 | acero | gris antracita RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K1124.620684 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1124.630884 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1124.641084 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K1124.06206 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1124.06308 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1124.06410 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K1124.0620684 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1124.0630884 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K1124.0641084 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|