HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero inoxidable sin collar
K0634

Pernos de bloqueo de acero inoxidable sin collar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.
Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0634 Pernos de bloqueo de acero inoxidable sin collar 281 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero inoxidable sin collar

Perno de bloqueo de acero inoxidable sin collar, forma G

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable sin collar, forma G

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

DD1D2LL1L2HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0634.001903GEndurecido3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  A petición
K0634.001004GEndurecido4M8x11843211841612K0344.90  A petición
K0634.001105GEndurecido5M10x12150242151,3512K0344.91  A petición
K0634.001206GEndurecido6M12x1,52559282561,8614K0344.92  A petición
K0634.001308GEndurecido8M16x1,53377363382,31535K0344.93  A petición
K0634.001410GEndurecido10M20x1,533834033102,81534K0344.94  A petición
K0634.001412GEndurecido12M20x1,533874233122,81539K0344.94  A petición
K0634.001516GEndurecido16M24x2401065040163,22046K0344.95  A petición
K0634.111903GNo endurecido3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  A petición
K0634.111004GNo endurecido4M8x11843211841612K0344.90  A petición
K0634.111105GNo endurecido5M10x12150242151,3512K0344.91  A petición
K0634.111206GNo endurecido6M12x1,52559282561,8614K0344.92  A petición
K0634.111308GNo endurecido8M16x1,53377363382,31535K0344.93  A petición
K0634.111410GNo endurecido10M20x1,533834033102,81534K0344.94  A petición
K0634.111412GNo endurecido12M20x1,533874233122,81539K0344.94  A petición
K0634.111516GNo endurecido16M24x2401065040163,22046K0344.95  A petición

Perno de bloqueo de acero inoxidable sin collar, forma H

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable sin collar, forma H

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0634.002903HAcero inoxidableEndurecido3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  A petición
K0634.002004HAcero inoxidableEndurecido4M8x1184321184131612K0344.90  A petición
K0634.002105HAcero inoxidableEndurecido5M10x1215024215171,3512K0344.91  A petición
K0634.002206HAcero inoxidableEndurecido6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  A petición
K0634.002308HAcero inoxidableEndurecido8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  A petición
K0634.002410HAcero inoxidableEndurecido10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  A petición
K0634.002412HAcero inoxidableEndurecido12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  A petición
K0634.002516HAcero inoxidableEndurecido16M24x240106504016363,22046K0344.95  A petición
K0634.112903HAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  A petición
K0634.112004HAcero inoxidableNo endurecido4M8x1184321184131612K0344.90  A petición
K0634.112105HAcero inoxidableNo endurecido5M10x1215024215171,3512K0344.91  A petición
K0634.112206HAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  A petición
K0634.112308HAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  A petición
K0634.112410HAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  A petición
K0634.112412HAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  A petición
K0634.112516HAcero inoxidableNo endurecido16M24x240106504016363,22046K0344.95  A petición