HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.
Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0632 Pernos de bloqueo de acero inoxidable 277 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero inoxidable

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.001903AAcero inoxidableEndurecido3M6x0,751434,5125103,580,84,510 A petición
K0632.001004AAcero inoxidableEndurecido4M8x11843156134101612  A petición
K0632.001105AAcero inoxidableEndurecido5M10x12150177155131,3512  A petición
K0632.001206AAcero inoxidableEndurecido6M12x1,52559208176141,8614  A petición
K0632.001308AAcero inoxidableEndurecido8M16x1,533772610238192,31535  A petición
K0632.001410AAcero inoxidableEndurecido10M20x1,5338328122510222,81534 A petición
K0632.001412AAcero inoxidableEndurecido12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.001516AAcero inoxidableEndurecido16M24x24010632182816273,22046 A petición
K0632.111903AAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,751434,5125103,580,84,510 A petición
K0632.111004AAcero inoxidableNo endurecido4M8x11843156134101612  A petición
K0632.111105AAcero inoxidableNo endurecido5M10x12150177155131,3512  A petición
K0632.111206AAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,52559208176141,8614  A petición
K0632.111308AAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,533772610238192,31535  A petición
K0632.111410AAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,5338328122510222,81534 A petición
K0632.111412AAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.111516AAcero inoxidableNo endurecido16M24x24010632182816273,22046 A petición

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.002903BAcero inoxidableEndurecido3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 A petición
K0632.002004BAcero inoxidableEndurecido4M8x1184315613410131612  A petición
K0632.002105BAcero inoxidableEndurecido5M10x1215017715513171,3512  A petición
K0632.002206BAcero inoxidableEndurecido6M12x1,5255920817614191,8614  A petición
K0632.002308BAcero inoxidableEndurecido8M16x1,53377261023819242,31535  A petición
K0632.002410BAcero inoxidableEndurecido10M20x1,533832812251022302,81534 A petición
K0632.002412BAcero inoxidableEndurecido12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.002516BAcero inoxidableEndurecido16M24x2401063218281627363,22046 A petición
K0632.112903BAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 A petición
K0632.112004BAcero inoxidableNo endurecido4M8x1184315613410131612  A petición
K0632.112105BAcero inoxidableNo endurecido5M10x1215017715513171,3512  A petición
K0632.112206BAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,5255920817614191,8614  A petición
K0632.112308BAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,53377261023819242,31535  A petición
K0632.112410BAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533832812251022302,81534 A petición
K0632.112412BAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.112516BAcero inoxidableNo endurecido16M24x2401063218281627363,22046 A petición

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma C

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

DD1D2L1L2L3L4HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.003903CEndurecido3M6x0,75141251031,53,580,84,510 A petición
K0632.003004CEndurecido4M8x1181561338,54101612  A petición
K0632.003105CEndurecido5M10x1211771543,55131,3512  A petición
K0632.003206CEndurecido6M12x1,5252081751,76141,8614  A petición
K0632.003308CEndurecido8M16x1,533261023688192,31535  A petición
K0632.003410CEndurecido10M20x1,5332812257410222,81534 A petición
K0632.003412CEndurecido12M20x1,5332814257812222,81539 A petición
K0632.003516CEndurecido16M24x2403218289616273,22046 A petición
K0632.113903CNo endurecido3M6x0,75141251031,53,580,84,510 A petición
K0632.113004CNo endurecido4M8x1181561338,54101612  A petición
K0632.113105CNo endurecido5M10x1211771543,55131,3512  A petición
K0632.113206CNo endurecido6M12x1,5252081751,76141,8614  A petición
K0632.113308CNo endurecido8M16x1,533261023688192,31535  A petición
K0632.113410CNo endurecido10M20x1,5332812257410222,81534 A petición
K0632.113412CNo endurecido12M20x1,5332814257812222,81539 A petición
K0632.113516CNo endurecido16M24x2403218289616273,22046 A petición

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma D

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2L1L2L3HL4SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.004903DAcero inoxidableEndurecido3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 A petición
K0632.004004DAcero inoxidableEndurecido4M8x11815613438,510131612  A petición
K0632.004105DAcero inoxidableEndurecido5M10x12117715543,513171,3512  A petición
K0632.004206DAcero inoxidableEndurecido6M12x1,52520817651,714191,8614  A petición
K0632.004308DAcero inoxidableEndurecido8M16x1,53326102386819242,31535  A petición
K0632.004410DAcero inoxidableEndurecido10M20x1,533281225107422302,81534 A petición
K0632.004412DAcero inoxidableEndurecido12M20x1,533281425127822302,81539 A petición
K0632.004516DAcero inoxidableEndurecido16M24x240321828169627363,22046 A petición
K0632.114903DAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 A petición
K0632.114004DAcero inoxidableNo endurecido4M8x11815613438,510131612  A petición
K0632.114105DAcero inoxidableNo endurecido5M10x12117715543,513171,3512  A petición
K0632.114206DAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,52520817651,714191,8614  A petición
K0632.114308DAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,53326102386819242,31535  A petición
K0632.114410DAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533281225107422302,81534 A petición
K0632.114412DAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,533281425127822302,81539 A petición
K0632.114516DAcero inoxidableNo endurecido16M24x240321828169627363,22046 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33