HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio
K1064

Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y perno de acero.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Bola y muelle de acero inoxidable.
Versión:Carcasa niquelada.
Perno tratado en caliente y niquelado.
Botón giratorio reforzado con fibra de vidrio negra.
Bola tratada en caliente.
Indicación:Dimensiones de instalación de forma A para grosores de placa de 6 o 12 mm.
Dimensiones de instalación de forma B para grosores de placa de hasta 20 mm.
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores K1065.Accesorios:Casquillo receptor K1065.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1064 Pernos de bloqueo de bola de accionamiento giratorio 315 kB
 Indicación técnica 179 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio
Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3D4HH1L2MD5D6D7D8TT1Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de cizallado
kN
Fuerza de
extracción
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1064.62014625252124,56,519,5M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C A petición
K1064.10221810343428311021,5M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C A petición
K1064.10281810343428311027,5M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C A petición