HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante
K0364

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.
Resistente a la corrosión. Posibilidad de fijación para cable de retención. Rango de aplicación de temperatura máx. +250 °C.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Accesorios:Cable de seguridad en espiral K0367.10200
Cable de retención con ojete K0367...
Ojo de llave K0367.15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724....
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0364 Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante 173 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3LL1L2Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0364.23050102555,51410626,5515  A petición
K0364.23050152555,51415626,5515  A petición
K0364.23050202555,51420626,5515  A petición
K0364.23050252555,51425626,5515  A petición
K0364.23050302555,51430626,5515  A petición
K0364.23060102566,851410726,5622  A petición
K0364.23060152566,851415726,5622  A petición
K0364.23060202566,851420726,5622  A petición
K0364.23060252566,851425726,5622  A petición
K0364.23060302566,851430726,5622  A petición
K0364.23060352566,851435726,5622  A petición
K0364.23060402566,851440726,5622  A petición
K0364.23060452566,851445726,5622  A petición
K0364.23060502566,851450726,5622  A petición
K0364.23080202589,51420826,5838  A petición
K0364.23080252589,51425826,5838  A petición
K0364.23080302589,51430826,5838  A petición
K0364.23080352589,51435826,5838  A petición
K0364.23080402589,51440826,5838  A petición
K0364.23080452589,51445826,5838  A petición
K0364.23080502589,51450826,5838  A petición
K0364.31100203310121920934,61060  A petición
K0364.31100253310121925934,61060  A petición
K0364.31100303310121930934,61060  A petición
K0364.31100353310121935934,61060  A petición
K0364.31100403310121940934,61060  A petición
K0364.31100453310121945934,61060  A petición
K0364.31100503310121950934,61060  A petición
K0364.31100603310121960934,61060  A petición
K0364.3112025331214,519251034,61286  A petición
K0364.3112030331214,519301034,61286  A petición
K0364.3112035331214,519351034,61286  A petición
K0364.3112040331214,519401034,61286  A petición
K0364.3112045331214,519451034,61286  A petición
K0364.3112050331214,519501034,61286  A petición
K0364.3112060331214,519601034,61286  A petición
K0364.3112070331214,519701034,61286  A petición
K0364.3112080331214,519801034,61286  A petición
K0364.3116030331619203013,334,616153  A petición
K0364.3116035331619203513,334,616153  A petición
K0364.3116040331619204013,334,616153  A petición
K0364.3116045331619204513,334,616153  A petición
K0364.3116050331619205013,334,616153  A petición
K0364.3116060331619206013,334,616153  A petición
K0364.3116070331619207013,334,616153  A petición
K0364.3116080331619208013,334,616153  A petición