HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y botón pulsador de acero.
Bola, muelle y aro de fijación de acero inoxidable.
Junta tórica de FKM.
Versión:Carcasa niquelada.
Botón tratado en caliente y niquelado.
Bola tratada en caliente.
Indicación:Dimensiones de instalación de forma A para grosores de placa de 6 mm.
Dimensiones de instalación de forma B para grosores de placa de 6 a 16 mm.
Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores K1065.Accesorios:Casquillo receptor K1065.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1063 Pernos de bloqueo de bola 323 kB
 Indicación técnica 179 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola
Pernos de bloqueo de bola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3D4ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
máx.
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de cizallado
kN
Fuerza de
extracción
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1063.621126258-M8192113,522,21865,510813103030,5≤180 °C A petición
K1063.1024161035113M12x1,521,523,51634,429127131217165091,5≤180 °C A petición