K1067Perno de bloqueo para casquillo de bloqueo de bola |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Repetibilidad de ± 0,25 mm. La repetibilidad se puede incrementar con ayuda de pernos de alojamiento.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Fuerza de cizallado kN | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1067.8 | 1,8 | ≤180 °C | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|