- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1097Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Seguro roscado de poliamida azul.Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma CP. La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable. El seguro roscado es un recubrimiento de poliamida de sujeción que se aplica específicamente (mancha).A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:Forma AP: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma CP: sin ranura de bloqueo, con contratuerca DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha con botón de maniobra de plástico y seguro roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1097.95903 | acero | AP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | A petición | | K1097.95004 | acero | AP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | A petición | | K1097.95105 | acero | AP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K1097.95206 | acero | AP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1097.95308 | acero | AP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | A petición | | K1097.95410 | acero | AP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | A petición | | K1097.195903 | acero inoxidable | AP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | A petición | | K1097.195004 | acero inoxidable | AP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | A petición | | K1097.195105 | acero inoxidable | AP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K1097.195206 | acero inoxidable | AP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1097.195308 | acero inoxidable | AP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | A petición | | K1097.195410 | acero inoxidable | AP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha con botón de maniobra de plástico, seguro roscado y ranura de bloqueo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1097.97903 | acero | CP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | A petición | | K1097.97004 | acero | CP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | A petición | | K1097.97105 | acero | CP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K1097.97206 | acero | CP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1097.97308 | acero | CP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | A petición | | K1097.97410 | acero | CP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | A petición | | K1097.197903 | acero inoxidable | CP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | A petición | | K1097.197004 | acero inoxidable | CP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | A petición | | K1097.197105 | acero inoxidable | CP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K1097.197206 | acero inoxidable | CP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K1097.197308 | acero inoxidable | CP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | A petición | | K1097.197410 | acero inoxidable | CP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|