DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0665.91215021 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=2, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91215041 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=4, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91215051 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=5, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91215061 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=6, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91215081 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=8, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91217021 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=2, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91217041 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=4, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91217051 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=5, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91217061 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=6, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | | K0665.91217081 | ANILLO DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=8, ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|