HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada, forma B
K0630_B

Perno de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0630_B Perno de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada, forma B 138 kB

Planos

Perno de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0630.22903BAceroEndurecido3M6x0,7514331251058100,84,512 A petición
K0630.22004BAceroEndurecido4M8x11840,515613610131615  A petición
K0630.22105BAceroEndurecido5M10x12146,517715813171,3516  A petición
K0630.22206BAceroEndurecido6M12x1,52554,720817914191,8618  A petición
K0630.22308BAceroEndurecido8M16x1,533722610231219242,31545  A petición
K0630.22410BAceroEndurecido10M20x1,533792812251522302,81543 A petición
K0630.22412BAceroEndurecido12M20x1,533842814251822302,81551 A petición
K0630.22516BAceroEndurecido16M24x2401043218282427363,22060 A petición
K0630.202903BAcero inoxidableEndurecido3M6x0,7514331251058100,84,512 A petición
K0630.202004BAcero inoxidableEndurecido4M8x11840,515613610131615  A petición
K0630.202105BAcero inoxidableEndurecido5M10x12146,517715813171,3516  A petición
K0630.202206BAcero inoxidableEndurecido6M12x1,52554,720817914191,8618  A petición
K0630.202308BAcero inoxidableEndurecido8M16x1,533722610231219242,31545  A petición
K0630.202410BAcero inoxidableEndurecido10M20x1,533792812251522302,81543 A petición
K0630.202412BAcero inoxidableEndurecido12M20x1,533842814251822302,81551 A petición
K0630.202516BAcero inoxidableEndurecido16M24x2401043218282427363,22060 A petición
K0630.212903BAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,7514331251058100,84,512 A petición
K0630.212004BAcero inoxidableNo endurecido4M8x11840,515613610131615  A petición
K0630.212105BAcero inoxidableNo endurecido5M10x12146,517715813171,3516  A petición
K0630.212206BAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,52554,720817914191,8618  A petición
K0630.212308BAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,533722610231219242,31545  A petición
K0630.212410BAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533792812251522302,81543 A petición
K0630.212412BAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,533842814251822302,81551 A petición
K0630.212516BAcero inoxidableNo endurecido16M24x2401043218282427363,22060 A petición