Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida, ranura de bloqueo y contratuerca
K0630_D

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0630_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida, ranura de bloqueo y contratuerca 140 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0630.24105Daceroendurecido5M10x12149,5171015813171,3516  A petición
K0630.24206Daceroendurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  A petición
K0630.24308Daceroendurecido8M16x1,533762614231219242,31545  A petición
K0630.204105Dacero inoxidableendurecido5M10x12149,5171015813171,3516  A petición
K0630.204206Dacero inoxidableendurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  A petición
K0630.204308Dacero inoxidableendurecido8M16x1,533762614231219242,31545  A petición
K0630.214105Dacero inoxidableno endurecido5M10x12149,5171015813171,3516  A petición
K0630.214206Dacero inoxidableno endurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  A petición
K0630.214308Dacero inoxidableno endurecido8M16x1,533762614231219242,31545  A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33