DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo de acero. Casquillo roscado de acero Botón de maniobra termoplástico gris antracita. Marca de bloqueo de aluminio.Versión:Clavija de bloqueo de acero endurecido, pulido y bruñido. Manguito roscado bruñido. Marca de bloqueo de color rojo anodizado.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
1) Anillo de marcación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.