- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- K0309
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero
- K0310
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable
- K0311
Piezas de presión con resorte ranura y bola de POM
- K0312
Piezas de presión con resorte ranura y bola de acero inoxidable
- K0609
Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable
- K0313
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero
- K0314
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable
- K0656
Piezas de presión con resorte y sensor de estado
- K0315
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero
- K0316
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable
- K0610
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica
- K0657
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, versión larga
- K0317
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero
- K0317
Llave de montaje
- K0318
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero
- K0319
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable
- K0320
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
- K0321
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK
- K0322
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
- K0323
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK
- K0324
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
- K0325
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK
- K0326
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
- K0327
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK
- K0328
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero, aseguradas con LONG-LOK
- K0329
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
- K0330
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
- K0331
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0332
Piezas de retención
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero inoxidable
- K0334
Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico
- K1171
Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante, plástico
- K0582
Piezas de presión con resorte y anillo de sujeción
- K0335
Piezas de presión con resorte versión lisa, sin collar, acero inoxidable
- K0336
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0337
Piezas de presión con resorte versión lisa, doble cara
- K1277
Casquillos de muelle
- K1172
Piezas de presión con resorte de acabado natural
- K0583
Dispositivos de enclavamiento de dos bolas
- K1294
Vaivén de bola
- K1294
Distanciador para vaivén de bola
- K1294
Ángulos de fijación para vaivén de bola
- K1295
Cierres magnéticos
- K1295
Ángulos de fijación para cierre magnético
- K0368
Piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
- K1292
Soportes excéntricos con perforación de centrado
- K0369
Herramienta de montaje
- K0370
Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión
- K0371
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado
- K0371
Herramienta de montaje
- K0372
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión
- K0373
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte
- K0977
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión
- K0374
Piezas de presión laterales con resorte
- K0338
Pernos de bloqueo
- K0338
Pernos de bloqueo
- K1096
Pernos de bloqueo con seguro roscado
- K1149
Pernos de bloqueo con marca de enclavamiento
- K1213
Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo
- K0630
Pernos de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada
- K0631
Pernos de bloqueo versión corta
- K0631
Pernos de bloqueo versión corta
- K1097
Pernos de bloqueo versión corta, con seguro roscado
- K0632
Pernos de bloqueo de acero inoxidable
- K0735
Pernos de bloqueo para partes de pared fina
- K0339
Pernos de bloqueo
- K0747
Pernos de bloqueo
- K1098
Pernos de bloqueo con seguro roscado
- K0748
Pernos de bloqueo, versión corta
- K0340
Pernos de bloqueo
- K0341
Pernos de bloqueo
- K0342
Pernos de bloqueo
- K0343
Pernos de bloqueo sin collar
- K0633
Pernos de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada
- K0634
Pernos de bloqueo de acero inoxidable sin collar
- K1116
Pernos de bloqueo neumáticos
- K0344
Pernos de bloqueo sin collar
- K0345
Pernos de bloqueo sin collar
- K0635
Pernos de bloqueo sin collar
- K0346
Pernos de bloqueo sin collar
- K0347
Pernos de bloqueo sin collar
- K0636
Pernos de bloqueo sin collar
- K1290
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo
- K0665
Anillos distanciadores
- K0736
Pernos de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cónica
- K0736
Casquillos cónicos
- K0736
Pernos de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cilíndrica
- K0736
Casquillos cilíndricos
- K1300
Perno de bloqueo con protección contra torsión e inclinación de ataque
- K1124
Pernos de bloqueo con empuñadura en T
- K0359
Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica
- K0360
Casquillos cónicos
- K0361
Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica
- K0362
Casquillos cilíndrico
- K0245
Pernos de bloqueo con empuñadura en estrella de cinco picos
- K0348
Pasadores de bloqueo
- K1284
Pasadores de bloqueo con tope
- K0637
Pasadores de bloqueo de acero inoxidable
- K1285
Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope
- K0638
Piezas de retención de aluminio
- K0638
Piezas de retención
- K0639
Pasadores de bloqueo
- K0640
Pasadores de bloqueo de acero inoxidable
- K0349
Pestillos de cierre
- K0363
Pernos de bloqueo de bola au
- K0792
Pernos de bloqueo de bola autobloqueante
- K0364
Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante
- K0790
Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante
- K0791
Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable, autobloqueante
- K0641
Pernos de bloqueo de bola con botón con forma de seta, acero inoxidable, autobloqueante
- K1299
Perno de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable autobloqueante, ajustable
- K0746
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura anular de acero inoxidable autobloqueante
- K0365
Pernos enchufables
- K0365
Pernos enchufables con ojo de llave
- K1216
Pernos enchufables con seguro axial magnético
- K0776
Pernos enchufables con fiador abatible
- K0772
Pernos enchufables con seguro axial
- K0366
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T autobloqueantes
- K0792
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T autobloqueantes
- K0793
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T autobloqueantes
- K0642
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L autobloqueantes
- K0792
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L autobloqueantes
- K0793
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L autobloqueantes
- K1063
Pernos de bloqueo de bola
- K1063
Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable
- K1063
Pernos de bloqueo de bola sin cabeza
- K1064
Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio
- K1065
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola
- K1066
Casquillos de bloqueo de bola
- K1066
Casquillos de bloqueo de bola con cierre giratorio
- K1067
Perno de bloqueo para casquillo de bloqueo de bola
- K1068
Casquillos magnéticos
- K1069
Clavija para casquillo magnético
- K0367
Cables de seguridad en espiral
- K0367
Ojos de llave
- K0367
Cables de retención
- K1125
Cadena de bolas
- K0724
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola
- K0724
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola con bloqueo para roscas LONG-LOK
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1149_APernos de bloqueo con marca de bloqueo, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo de acero. Manguito roscado 1.0718. Botón de maniobra de termoplástico gris negruzco. Marca de bloqueo de aluminio.Versión:Clavija de bloqueo de acero endurecido, pulido y bruñido. Manguito roscado bruñido. Marca de bloqueo de color rojo anodizado.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|