HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo de acero.
Manguito roscado 1.0718.
Botón de maniobra de termoplástico gris negruzco.
Marca de bloqueo de aluminio.
Versión:Clavija de bloqueo de acero endurecido, pulido y bruñido.
Manguito roscado bruñido.
Marca de bloqueo de color rojo anodizado.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:
1) Anillo de marcación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1149_B Pernos de bloqueo con marca de bloqueo, forma B 232 kB

Planos

Pernos de bloqueo con marca de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 A petición
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 A petición

Otros artículos de esta categoría