HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Empuñadura con forma de seta de termoplástico gris antracita.
Botón de desbloqueo de termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador.
El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1213_B Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma B 178 kB

Planos

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza de
retorno
N
CADAcc.PrecioPedir
K1213.21051BAceroEndurecido5M10x12550,517715513171,38-12 A petición
K1213.22061BAceroEndurecido6M12x1,52555,520817614191,84-12 A petición
K1213.23081BAceroEndurecido8M16x1,53376261023819242,310-20 A petición
K1213.24101BAceroEndurecido10M20x1,533822812251022302,83-23 A petición
K1213.121051BAcero inoxidableNo endurecido5M10x12550,517715513171,38-12 A petición
K1213.122061BAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,52555,520817614191,84-12 A petición
K1213.123081BAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,53376261023819242,310-20 A petición
K1213.124101BAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533822812251022302,83-23 A petición