Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
4 Resultados

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar el rebote de la clavija de bloqueo, se debe utilizar la forma C o la forma D.

En los pernos de bloqueo con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior.
Material

Versión de acero:

Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.



Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo endurecida:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4034.



Clavija de bloqueo no endurecida:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra y tapa de termoplástico gris negruzco

Versión
Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.

Botón con forma de seta gris antracita.
Cubierta gris translúcido.
Indicación
El estado de accionamiento se transmite de forma inalámbrica por Bluetooth a un dispositivo móvil o a la pasarela K1494.
La combinación de perno de bloqueo con sensor de estado y pasarela se utiliza para el procesamiento posterior de la señal, por ejemplo, en un sistema de control de máquinas.

El suministro de energía del perno de bloqueo se realiza mediante una pila de botón integrada que se puede sustituir en caso necesario.

Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.
Datos técnicos
Véanse Descargas, Indicación técnica.
Aplicación
Los pernos de bloqueo con sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la clavija de bloqueo se encuentra en el estado de accionamiento deseado.
Ventajas
Transmisión inalámbrica del estado de accionamiento.
Supresión de cableados complejos.
Una gestión inteligente de la batería permite una duración larga.
Sin contorno de interferencia.
A petición
Modelos especiales.
Seguridad
Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Accesorios
Gateway K1494.

Descubra nuestra gama de productos