HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de bloqueo de acero inoxidable sin collar, forma H
K0634_H

Perno de bloqueo de acero inoxidable sin collar, forma H

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.
Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0634_H Perno de bloqueo de acero inoxidable sin collar, forma H 155 kB

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable sin collar, forma H

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0634.002903HAcero inoxidableEndurecido3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  A petición
K0634.002004HAcero inoxidableEndurecido4M8x1184321184131612K0344.90  A petición
K0634.002105HAcero inoxidableEndurecido5M10x1215024215171,3512K0344.91  A petición
K0634.002206HAcero inoxidableEndurecido6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  A petición
K0634.002308HAcero inoxidableEndurecido8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  A petición
K0634.002410HAcero inoxidableEndurecido10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  A petición
K0634.002412HAcero inoxidableEndurecido12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  A petición
K0634.002516HAcero inoxidableEndurecido16M24x240106504016363,22046K0344.95  A petición
K0634.112903HAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  A petición
K0634.112004HAcero inoxidableNo endurecido4M8x1184321184131612K0344.90  A petición
K0634.112105HAcero inoxidableNo endurecido5M10x1215024215171,3512K0344.91  A petición
K0634.112206HAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  A petición
K0634.112308HAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  A petición
K0634.112410HAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  A petición
K0634.112412HAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  A petición
K0634.112516HAcero inoxidableNo endurecido16M24x240106504016363,22046K0344.95  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33