HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.
Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0632_A Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma A 145 kB

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.001903AAcero inoxidableEndurecido3M6x0,751434,5125103,580,84,510 A petición
K0632.001004AAcero inoxidableEndurecido4M8x11843156134101612  A petición
K0632.001105AAcero inoxidableEndurecido5M10x12150177155131,3512  A petición
K0632.001206AAcero inoxidableEndurecido6M12x1,52559208176141,8614  A petición
K0632.001308AAcero inoxidableEndurecido8M16x1,533772610238192,31535  A petición
K0632.001410AAcero inoxidableEndurecido10M20x1,5338328122510222,81534 A petición
K0632.001412AAcero inoxidableEndurecido12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.001516AAcero inoxidableEndurecido16M24x24010632182816273,22046 A petición
K0632.111903AAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,751434,5125103,580,84,510 A petición
K0632.111004AAcero inoxidableNo endurecido4M8x11843156134101612  A petición
K0632.111105AAcero inoxidableNo endurecido5M10x12150177155131,3512  A petición
K0632.111206AAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,52559208176141,8614  A petición
K0632.111308AAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,533772610238192,31535  A petición
K0632.111410AAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,5338328122510222,81534 A petición
K0632.111412AAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,5338728142512222,81539 A petición
K0632.111516AAcero inoxidableNo endurecido16M24x24010632182816273,22046 A petición