HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.
Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0632_B Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma B 159 kB

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.002903BAcero inoxidableEndurecido3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 A petición
K0632.002004BAcero inoxidableEndurecido4M8x1184315613410131612  A petición
K0632.002105BAcero inoxidableEndurecido5M10x1215017715513171,3512  A petición
K0632.002206BAcero inoxidableEndurecido6M12x1,5255920817614191,8614  A petición
K0632.002308BAcero inoxidableEndurecido8M16x1,53377261023819242,31535  A petición
K0632.002410BAcero inoxidableEndurecido10M20x1,533832812251022302,81534 A petición
K0632.002412BAcero inoxidableEndurecido12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.002516BAcero inoxidableEndurecido16M24x2401063218281627363,22046 A petición
K0632.112903BAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 A petición
K0632.112004BAcero inoxidableNo endurecido4M8x1184315613410131612  A petición
K0632.112105BAcero inoxidableNo endurecido5M10x1215017715513171,3512  A petición
K0632.112206BAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,5255920817614191,8614  A petición
K0632.112308BAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,53377261023819242,31535  A petición
K0632.112410BAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533832812251022302,81534 A petición
K0632.112412BAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,533872814251222302,81539 A petición
K0632.112516BAcero inoxidableNo endurecido16M24x2401063218281627363,22046 A petición