HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.
Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0632_C Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma C 151 kB

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

DD1D2L1L2L3L4HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.003903CEndurecido3M6x0,75141251031,53,580,84,510 A petición
K0632.003004CEndurecido4M8x1181561338,54101612  A petición
K0632.003105CEndurecido5M10x1211771543,55131,3512  A petición
K0632.003206CEndurecido6M12x1,5252081751,76141,8614  A petición
K0632.003308CEndurecido8M16x1,533261023688192,31535  A petición
K0632.003410CEndurecido10M20x1,5332812257410222,81534 A petición
K0632.003412CEndurecido12M20x1,5332814257812222,81539 A petición
K0632.003516CEndurecido16M24x2403218289616273,22046 A petición
K0632.113903CNo endurecido3M6x0,75141251031,53,580,84,510 A petición
K0632.113004CNo endurecido4M8x1181561338,54101612  A petición
K0632.113105CNo endurecido5M10x1211771543,55131,3512  A petición
K0632.113206CNo endurecido6M12x1,5252081751,76141,8614  A petición
K0632.113308CNo endurecido8M16x1,533261023688192,31535  A petición
K0632.113410CNo endurecido10M20x1,5332812257410222,81534 A petición
K0632.113412CNo endurecido12M20x1,5332814257812222,81539 A petición
K0632.113516CNo endurecido16M24x2403218289616273,22046 A petición