HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.
Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0632_D Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma D 162 kB

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2L1L2L3HL4SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0632.004903DAcero inoxidableEndurecido3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 A petición
K0632.004004DAcero inoxidableEndurecido4M8x11815613438,510131612  A petición
K0632.004105DAcero inoxidableEndurecido5M10x12117715543,513171,3512  A petición
K0632.004206DAcero inoxidableEndurecido6M12x1,52520817651,714191,8614  A petición
K0632.004308DAcero inoxidableEndurecido8M16x1,53326102386819242,31535  A petición
K0632.004410DAcero inoxidableEndurecido10M20x1,533281225107422302,81534 A petición
K0632.004412DAcero inoxidableEndurecido12M20x1,533281425127822302,81539 A petición
K0632.004516DAcero inoxidableEndurecido16M24x240321828169627363,22046 A petición
K0632.114903DAcero inoxidableNo endurecido3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 A petición
K0632.114004DAcero inoxidableNo endurecido4M8x11815613438,510131612  A petición
K0632.114105DAcero inoxidableNo endurecido5M10x12117715543,513171,3512  A petición
K0632.114206DAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,52520817651,714191,8614  A petición
K0632.114308DAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,53326102386819242,31535  A petición
K0632.114410DAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533281225107422302,81534 A petición
K0632.114412DAcero inoxidableNo endurecido12M20x1,533281425127822302,81539 A petición
K0632.114516DAcero inoxidableNo endurecido16M24x240321828169627363,22046 A petición