HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de bloqueo de bola autobloqueante, forma A, unión de metal
K0363_A

Perno de bloqueo de bola autobloqueante, forma A, unión de metal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura, botón pulsador de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión:Empuñadura negra.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.
La versión con forma A es adecuada para rangos de uso con requisitos más altos y precisos.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Características:Forma A:
Perno pulido, collar metálico, gran fuerza de extracción axial
Accesorios:Cable de seguridad en espiral K0367.10200
Cable de retención con ojete K0367...
Ojo de llave K0367.15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724....
Indicación sobre el dibujo:
1) Cabeza de metal
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0363_A Perno de bloqueo de bola autobloqueante, forma A, unión de metal 115 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola autobloqueante, forma A, unión de metal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3LL1L2Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0363.3805010A3855,51610632,5515  A petición
K0363.3805015A3855,51615632,5515  A petición
K0363.3805020A3855,51620632,5515  A petición
K0363.3805025A3855,51625632,5515  A petición
K0363.3805030A3855,51630632,5515  A petición
K0363.3806010A3866,851610732,5622  A petición
K0363.3806015A3866,851615732,5622  A petición
K0363.3806020A3866,851620732,5622  A petición
K0363.3806025A3866,851625732,5622  A petición
K0363.3806030A3866,851630732,5622  A petición
K0363.3806035A3866,851635732,5622  A petición
K0363.3806040A3866,851640732,5622  A petición
K0363.3806045A3866,851645732,5622  A petición
K0363.3806050A3866,851650732,5622  A petición
K0363.3808020A3889,51620832,5838  A petición
K0363.3808025A3889,51625832,5838  A petición
K0363.3808030A3889,51630832,5838  A petición
K0363.3808035A3889,51635832,5838  A petición
K0363.3808040A3889,51640832,5838  A petición
K0363.3808045A3889,51645832,5838  A petición
K0363.3808050A3889,51650832,5838  A petición
K0363.4710020A47101223209401060  A petición
K0363.4710025A47101223259401060  A petición
K0363.4710030A47101223309401060  A petición
K0363.4710035A47101223359401060  A petición
K0363.4710040A47101223409401060  A petición
K0363.4710045A47101223459401060  A petición
K0363.4710050A47101223509401060  A petición
K0363.4710060A47101223609401060  A petición
K0363.4712025A471214,5232510401286  A petición
K0363.4712030A471214,5233010401286  A petición
K0363.4712035A471214,5233510401286  A petición
K0363.4712040A471214,5234010401286  A petición
K0363.4712045A471214,5234510401286  A petición
K0363.4712050A471214,5235010401286  A petición
K0363.4712060A471214,5236010401286  A petición
K0363.4712070A471214,5237010401286  A petición
K0363.4712080A471214,5238010401286  A petición
K0363.4716030A4716192330134016153  A petición
K0363.4716035A4716192335134016153  A petición
K0363.4716040A4716192340134016153  A petición
K0363.4716045A4716192345134016153  A petición
K0363.4716050A4716192350134016153  A petición
K0363.4716060A4716192360134016153  A petición
K0363.4716070A4716192370134016153  A petición
K0363.4716080A4716192380134016153  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33