Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Descripción del producto
Los casquillos receptores forman un punto de sujeción para los pernos de bloqueo de bola o los pernos enchufables, en el que pueden bloquearse de forma segura y precisa.

En los casquillos receptores con sensor de estado, hay un sensor de ajuste variable en el casquillo. Este permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra o no en el casquillo receptor.
Si se usan varios casquillos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable.
Material

Casquillo receptor de acero inoxidable 1.4305.

Sensor de acero inoxidable.

Tuerca de fijación de latón.

Versión
Casquillo receptor y sensor de acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Indicación
El sensor de estado y la tuerca de fijación se suministran sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Datos técnicos
Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <3500 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Aplicación
Los casquillos receptores junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable se encuentran en la posición deseada.
Montaje
El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.

El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Seguridad
Los casquillos receptores con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Rosca continua
Forma B: Con rosca y collar

1) LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul

Descubra nuestra gama de productos