Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado, forma A, rosca continua
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónDescripción del producto:Los casquillos receptores forman un punto de sujeción para los pernos de bloqueo de bola o los pernos enchufables, en el que pueden bloquearse de forma segura y precisa.
En los casquillos receptores con sensor de estado, hay un sensor de ajuste variable en el casquillo. Este permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra o no en el casquillo receptor. Si se usan varios casquillos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable.Material:Casquillo receptor de acero inoxidable 1.4305.
Sensor de acero inoxidable.
Tuerca de fijación de latón.Versión:Casquillo receptor y sensor de acabado natural. Tuerca de fijación niquelada.Indicación:El sensor de estado y la tuerca de fijación se suministran sin montar. Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.Datos técnicos:Sensor inductivo: Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) Tensión de servicio: 10 - 30 V CC Corriente de servicio: <100 mA Distancia de conmutación: 1 mm Frecuencia de conmutación: <3500 Hz A prueba de cortocircuitos: sí Protegido contra polaridad inversa: sí Grado de protección: IP 67 Tipo de conexión: 2 m de cable PVC Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C Homologación: CE, c-UL-us, EACAplicación:Los casquillos receptores junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable se encuentran en la posición deseada.Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.Seguridad:Los casquillos receptores con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:
1) LED
BN = Marrón BK = Azul BU = Negro
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.