Grupos de mercancía
Cierres de tensión de presión de acero inoxidable
K1562

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los cierres de tensión de presión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.Versión:Carcasa y botón pulsador de acabado natural.Indicación:Forma A para grosor de los discos de 3 a 10 mm.
Forma B para grosor de los discos de 3 a 27 mm.
Modo de accionamiento:Colocar el cierre de tensión de presión sobre el perno de sujeción sin presionar el botón, de esta manera se fija el cierre de tensión de presión.
Para soltarlo, presionar el botón y extraer el cierre de tensión de presión.
Aplicación:Opción de montaje A en combinación con anillos distanciadores, para grosor de los discos de 3 a 10 mm.
Opción de montaje B para grosor de los discos de 10 mm a 27 mm.
Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con el perno de sujeción K1564.Accesorios:Anillos distanciadores K1563.
Perno de sujeción K1564.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1562 Cierres de tensión de presión de acero inoxidable 334 kB
 Indicación técnica para cierres de tensión de torsión K1562 y perno de sujeción K1564 184 kB

Planos (vista completa)

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable con cabezal de acero inoxidable

Más información

Planos

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable con cabezal de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTFuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1562.11Acon cabeza61932112315,58,59,5M16X117361,10,25≤180 °C A petición

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable

Más información

Planos

Cierres de tensión de presión de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1DD2D3D4HH1LMSWTFuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1562.12Bsin cabeza61911202319,59,5M16X11710-2761,10,25≤180 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33