Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de plástico y alta resistencia al cizallamiento
K0792

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de plástico y alta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Los pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0792 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de plástico y alta resistencia al cizallamiento 245 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de plástico y alta resistencia al cizallamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0792.112605010gris antracita RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9524 A petición
K0792.112605015gris antracita RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9524 A petición
K0792.112605020gris antracita RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9524 A petición
K0792.112605025gris antracita RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9524 A petición
K0792.112605030gris antracita RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9524 A petición
K0792.112606010gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8635 A petición
K0792.112606015gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8635 A petición
K0792.112606020gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8635 A petición
K0792.112606025gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8635 A petición
K0792.112606030gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8635 A petición
K0792.112606035gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8635 A petición
K0792.112606040gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8635 A petición
K0792.112606045gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8635 A petición
K0792.112606050gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8635 A petición
K0792.113508020gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8863 A petición
K0792.113508025gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8863 A petición
K0792.113508030gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8863 A petición
K0792.113508035gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8863 A petición
K0792.113508040gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8863 A petición
K0792.113508045gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8863 A petición
K0792.113508050gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8863 A petición
K0792.113510020gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,910100 A petición
K0792.113510025gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,910100 A petición
K0792.113510030gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,910100 A petición
K0792.113510035gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,910100 A petición
K0792.113510040gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,910100 A petición
K0792.113510045gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,910100 A petición
K0792.113510050gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,910100 A petición
K0792.113510060gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,910100 A petición
K0792.114712025gris antracita RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,912144 A petición
K0792.114712030gris antracita RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,912144 A petición
K0792.114712035gris antracita RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,912144 A petición
K0792.114712040gris antracita RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,912144 A petición
K0792.114712045gris antracita RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,912144 A petición
K0792.114712050gris antracita RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,912144 A petición
K0792.114712060gris antracita RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,912144 A petición
K0792.114712070gris antracita RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,912144 A petición
K0792.114712080gris antracita RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,912144 A petición
K0792.114716030gris antracita RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116257 A petición
K0792.114716035gris antracita RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116257 A petición
K0792.114716040gris antracita RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116257 A petición
K0792.114716045gris antracita RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116257 A petición
K0792.114716050gris antracita RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116257 A petición
K0792.114716060gris antracita RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116257 A petición
K0792.114716070gris antracita RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116257 A petición
K0792.114716080gris antracita RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116257 A petición
K0792.11842605010rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 A petición
K0792.11842605015rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 A petición
K0792.11842605020rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 A petición
K0792.11842605025rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 A petición
K0792.11842605030rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 A petición
K0792.11842606010rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 A petición
K0792.11842606015rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 A petición
K0792.11842606020rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 A petición
K0792.11842606025rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 A petición
K0792.11842606030rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 A petición
K0792.11842606035rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 A petición
K0792.11842606040rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 A petición
K0792.11842606045rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 A petición
K0792.11842606050rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 A petición
K0792.11843508020rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 A petición
K0792.11843508025rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 A petición
K0792.11843508030rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 A petición
K0792.11843508035rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 A petición
K0792.11843508040rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 A petición
K0792.11843508045rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 A petición
K0792.11843508050rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 A petición
K0792.11843510020rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 A petición
K0792.11843510025rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 A petición
K0792.11843510030rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 A petición
K0792.11843510035rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 A petición
K0792.11843510040rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 A petición
K0792.11843510045rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 A petición
K0792.11843510050rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 A petición
K0792.11843510060rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 A petición
K0792.11844712025rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 A petición
K0792.11844712030rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 A petición
K0792.11844712035rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 A petición
K0792.11844712040rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 A petición
K0792.11844712045rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 A petición
K0792.11844712050rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 A petición
K0792.11844712060rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 A petición
K0792.11844712070rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 A petición
K0792.11844712080rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 A petición
K0792.11844716030rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 A petición
K0792.11844716035rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 A petición
K0792.11844716040rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 A petición
K0792.11844716045rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 A petición
K0792.11844716050rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 A petición
K0792.11844716060rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 A petición
K0792.11844716070rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 A petición
K0792.11844716080rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33