Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de plástico
K0792

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0792 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de plástico 179 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0792.102605010gris antracita RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9515 A petición
K0792.102605015gris antracita RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9515 A petición
K0792.102605020gris antracita RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9515 A petición
K0792.102605025gris antracita RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9515 A petición
K0792.102605030gris antracita RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9515 A petición
K0792.102606010gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8622 A petición
K0792.102606015gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8622 A petición
K0792.102606020gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8622 A petición
K0792.102606025gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8622 A petición
K0792.102606030gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8622 A petición
K0792.102606035gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8622 A petición
K0792.102606040gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8622 A petición
K0792.102606045gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8622 A petición
K0792.102606050gris antracita RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8622 A petición
K0792.103508020gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8838 A petición
K0792.103508025gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8838 A petición
K0792.103508030gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8838 A petición
K0792.103508035gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8838 A petición
K0792.103508040gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8838 A petición
K0792.103508045gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8838 A petición
K0792.103508050gris antracita RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8838 A petición
K0792.103510020gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,91060 A petición
K0792.103510025gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,91060 A petición
K0792.103510030gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,91060 A petición
K0792.103510035gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,91060 A petición
K0792.103510040gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,91060 A petición
K0792.103510045gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,91060 A petición
K0792.103510050gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,91060 A petición
K0792.103510060gris antracita RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,91060 A petición
K0792.104712025gris antracita RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,91286 A petición
K0792.104712030gris antracita RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,91286 A petición
K0792.104712035gris antracita RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,91286 A petición
K0792.104712040gris antracita RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,91286 A petición
K0792.104712045gris antracita RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,91286 A petición
K0792.104712050gris antracita RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,91286 A petición
K0792.104712060gris antracita RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,91286 A petición
K0792.104712070gris antracita RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,91286 A petición
K0792.104712080gris antracita RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,91286 A petición
K0792.104716030gris antracita RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116153 A petición
K0792.104716035gris antracita RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116153 A petición
K0792.104716040gris antracita RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116153 A petición
K0792.104716045gris antracita RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116153 A petición
K0792.104716050gris antracita RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116153 A petición
K0792.104716060gris antracita RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116153 A petición
K0792.104716070gris antracita RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116153 A petición
K0792.104716080gris antracita RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116153 A petición
K0792.10842605010rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9515 A petición
K0792.10842605015rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9515 A petición
K0792.10842605020rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9515 A petición
K0792.10842605025rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9515 A petición
K0792.10842605030rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9515 A petición
K0792.10842606010rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 A petición
K0792.10842606015rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8622 A petición
K0792.10842606020rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 A petición
K0792.10842606025rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8622 A petición
K0792.10842606030rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 A petición
K0792.10842606035rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8622 A petición
K0792.10842606040rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 A petición
K0792.10842606045rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8622 A petición
K0792.10842606050rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 A petición
K0792.10843508020rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 A petición
K0792.10843508025rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8838 A petición
K0792.10843508030rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8838 A petición
K0792.10843508035rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8838 A petición
K0792.10843508040rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8838 A petición
K0792.10843508045rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8838 A petición
K0792.10843508050rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8838 A petición
K0792.10843510020rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 A petición
K0792.10843510025rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,91060 A petición
K0792.10843510030rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,91060 A petición
K0792.10843510035rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,91060 A petición
K0792.10843510040rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,91060 A petición
K0792.10843510045rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,91060 A petición
K0792.10843510050rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,91060 A petición
K0792.10843510060rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,91060 A petición
K0792.10844712025rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,91286 A petición
K0792.10844712030rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,91286 A petición
K0792.10844712035rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,91286 A petición
K0792.10844712040rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,91286 A petición
K0792.10844712045rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,91286 A petición
K0792.10844712050rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,91286 A petición
K0792.10844712060rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,91286 A petición
K0792.10844712070rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,91286 A petición
K0792.10844712080rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,91286 A petición
K0792.10844716030rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116153 A petición
K0792.10844716035rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116153 A petición
K0792.10844716040rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116153 A petición
K0792.10844716045rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116153 A petición
K0792.10844716050rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116153 A petición
K0792.10844716060rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116153 A petición
K0792.10844716070rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116153 A petición
K0792.10844716080rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116153 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33