Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T de plástico y alta resistencia al cizallamiento
K0792

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T de plástico y alta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Los pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0792 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T de plástico y alta resistencia al cizallamiento 248 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T de plástico y alta resistencia al cizallamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0792.214605010gris antracita RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9524 A petición
K0792.214605015gris antracita RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9524 A petición
K0792.214605020gris antracita RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9524 A petición
K0792.214605025gris antracita RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9524 A petición
K0792.214605030gris antracita RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9524 A petición
K0792.214606010gris antracita RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8635 A petición
K0792.214606015gris antracita RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8635 A petición
K0792.214606020gris antracita RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8635 A petición
K0792.214606025gris antracita RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8635 A petición
K0792.214606030gris antracita RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8635 A petición
K0792.214606035gris antracita RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8635 A petición
K0792.214606040gris antracita RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8635 A petición
K0792.214606045gris antracita RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8635 A petición
K0792.214606050gris antracita RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8635 A petición
K0792.216308020gris antracita RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8863 A petición
K0792.216308025gris antracita RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8863 A petición
K0792.216308030gris antracita RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8863 A petición
K0792.216308035gris antracita RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8863 A petición
K0792.216308040gris antracita RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8863 A petición
K0792.216308045gris antracita RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8863 A petición
K0792.216308050gris antracita RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8863 A petición
K0792.216310020gris antracita RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,910100 A petición
K0792.216310025gris antracita RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,910100 A petición
K0792.216310030gris antracita RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,910100 A petición
K0792.216310035gris antracita RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,910100 A petición
K0792.216310040gris antracita RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,910100 A petición
K0792.216310045gris antracita RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,910100 A petición
K0792.216310050gris antracita RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,910100 A petición
K0792.216310060gris antracita RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,910100 A petición
K0792.218212025gris antracita RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,912144 A petición
K0792.218212030gris antracita RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,912144 A petición
K0792.218212035gris antracita RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,912144 A petición
K0792.218212040gris antracita RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,912144 A petición
K0792.218212045gris antracita RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,912144 A petición
K0792.218212050gris antracita RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,912144 A petición
K0792.218212060gris antracita RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,912144 A petición
K0792.218212070gris antracita RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,912144 A petición
K0792.218212080gris antracita RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,912144 A petición
K0792.218216030gris antracita RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116257 A petición
K0792.218216035gris antracita RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116257 A petición
K0792.218216040gris antracita RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116257 A petición
K0792.218216045gris antracita RAL 70213381,8161926,34513,139,528,858,116257 A petición
K0792.218216050gris antracita RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116257 A petición
K0792.218216060gris antracita RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116257 A petición
K0792.218216070gris antracita RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116257 A petición
K0792.218216080gris antracita RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116257 A petición
K0792.21844605010rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9524 A petición
K0792.21844605015rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9524 A petición
K0792.21844605020rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9524 A petición
K0792.21844605025rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9524 A petición
K0792.21844605030rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9524 A petición
K0792.21844606010rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8635 A petición
K0792.21844606015rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8635 A petición
K0792.21844606020rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8635 A petición
K0792.21844606025rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8635 A petición
K0792.21844606030rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8635 A petición
K0792.21844606035rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8635 A petición
K0792.21844606040rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8635 A petición
K0792.21844606045rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8635 A petición
K0792.21844606050rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8635 A petición
K0792.21846308020rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8863 A petición
K0792.21846308025rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8863 A petición
K0792.21846308030rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8863 A petición
K0792.21846308035rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8863 A petición
K0792.21846308040rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8863 A petición
K0792.21846308045rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8863 A petición
K0792.21846308050rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8863 A petición
K0792.21846310020rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,910100 A petición
K0792.21846310025rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,910100 A petición
K0792.21846310030rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,910100 A petición
K0792.21846310035rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3358,93324,443,910100 A petición
K0792.21846310040rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,910100 A petición
K0792.21846310045rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3458,93324,453,910100 A petición
K0792.21846310050rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,910100 A petición
K0792.21846310060rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,910100 A petición
K0792.21848212025rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,912144 A petición
K0792.21848212030rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,912144 A petición
K0792.21848212035rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,912144 A petición
K0792.21848212040rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,912144 A petición
K0792.21848212045rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,912144 A petición
K0792.21848212050rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,912144 A petición
K0792.21848212060rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,912144 A petición
K0792.21848212070rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,912144 A petición
K0792.21848212080rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,912144 A petición
K0792.21848216030rojo tráfico RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116257 A petición
K0792.21848216035rojo tráfico RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116257 A petición
K0792.21848216040rojo tráfico RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116257 A petición
K0792.21848216045rojo tráfico RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116257 A petición
K0792.21848216050rojo tráfico RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116257 A petición
K0792.21848216060rojo tráfico RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116257 A petición
K0792.21848216070rojo tráfico RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116257 A petición
K0792.21848216080rojo tráfico RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116257 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33