Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con rosca
K1063

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con rosca

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.
Bola, muelle y aro de fijación de acero inoxidable.
Junta tórica de FKM.
Versión:Carcasa con acabado natural.
Botón pulsador con acabado natural.
Bola tratada en caliente.
Indicación:Dimensiones de instalación de forma A para grosores de placa de 6 mm.
Dimensiones de instalación de forma B para grosores de placa de 6 a 16 mm.
Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores K1065.Accesorios:Casquillo receptor K1065.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1063 Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con rosca 293 kB
 Indicación técnica 118 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con rosca
Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
máx.
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C A petición
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33