Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola de acero o acero inoxidable sin cabeza con rosca
K1063

Pernos de bloqueo de bola de acero o acero inoxidable sin cabeza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y botón pulsador de acero o de acero inoxidable.
Bola, muelle y aro de fijación de acero inoxidable.
Junta tórica de FKM.
Versión:Carcasa niquelada o de acabado natural.
Botón tratado en caliente y niquelado.
Bola tratada en caliente.
Indicación:Dimensiones de instalación de forma A para grosores de placa de 6 mm.
Dimensiones de instalación de forma B para grosores de placa de 6 a 16 mm.
Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores K1065.Accesorios:Casquillo receptor K1065.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1063 Pernos de bloqueo de bola de acero o acero inoxidable sin cabeza con rosca 240 kB
 Indicación técnica 118 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero o acero inoxidable sin cabeza con rosca
Pernos de bloqueo de bola de acero o acero inoxidable sin cabeza con rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2D3ML1L2L5HH1SWD6T
máx.
Fuerza de
sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1063.6212acero126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C A petición
K1063.10242acero16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C A petición
K1063.16212acero inoxidable126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C A petición
K1063.110242acero inoxidable16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33