Grupos de mercancía
Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio
K1064

Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Bola y muelle de acero inoxidable.
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno de acero tratado en caliente y niquelado.
Perno de acero inoxidable tratado en caliente.
Botón giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro o de acabado natural.
Bola tratada en caliente.
Indicación:Opción de montaje 1 para grosores de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje 2 para grosores de placa de hasta 20 mm.
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores K1065.Accesorios:Casquillo receptor K1065.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1064 Pernos de bloqueo de bola con accionamiento y cabezal giratorio de plástico o acero inoxidable 284 kB
 Indicación técnica 118 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio
Perno de bloqueo de bola de accionamiento giratorio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1064.620poliamidaperno de acero14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C A petición
K1064.1022poliamidaperno de acero1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C A petición
K1064.1028poliamidaperno de acero1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C A petición
K1064.1620acero inoxidableperno de acero inoxidable14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C A petición
K1064.11022acero inoxidableperno de acero inoxidable1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C A petición
K1064.11028acero inoxidableperno de acero inoxidable1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33