Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla. La variante con llave evita que la conexión se afloje sin querer.

Abriendo el cierre del cilindro de presión con la llave, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Si se presiona el cierre del cilindro de presión con la mano, las bolas bloquean la conexión de forma segura. Solo se pueden desbloquear las bolas con una llave.
Material
Partes de acero inoxidable.
Cerradura Zamak.
Llave de acero galvanizado.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

El cierre a presión es de cierre uniforme. Todos los cilindros de cierre se pueden abrir con la misma llave. Los pernos de bloqueo de bola con llave se suministran con dos llaves.
A petición
Otras versiones.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos